{"product":{"productId":"agid.27944","price":9.89,"name":"Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en inox"},"currency":"CHF"}
Matière
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.
Finition
Poignée avec revêtement plastique.
Pièces en Inox naturelles.
Pièces en Inox naturelles.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.
Finition
Poignée avec revêtement plastique.
Pièces en Inox naturelles.
Pièces en Inox naturelles.
Nota
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.