IT
Choose your Language
Denominazione
Manovella
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
senza foro trasversale
DIN
simile a DIN 469
Forma
A
Tipo di forma
con impugnatura pieghevole
Tipo di prodotto
impugnatura pieghevole
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
nero
A=Distanza degli assi
125
D2=Foro di montaggio
14
H1=Altezza impugnatura
83
H=Altezza
140
L=Lunghezza
153
D
30
D3
25
Dimensioni
3
H2
28
H3
15,8
Impugnatura
Impugnatura cilindrica
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
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Manovella in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione
Manovella verniciata a polvere.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought