{"product":{"productId":"agid.11529","price":109.77,"name":"Poignées de manutention en inox rondes avec rondelle large pour vissage à l'arrière"},"currency":"CHF"}
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale, technique de laboratoire, construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils
- Matériau de la poignée et des éléments de fixation : Inox, 1.4404
- Résistance à des contraintes extrêmes et des sollicitations chimiques et corrosives élevées
- Montage : pour une fixation par l'arrière
Description
Matière
Poignée : Inox 1.4305.
Eléments de fixation : Inox 1.4301.
Finition
Rectifié, brossé, satiné.
Nota
Nos poignées en Inox conviennent tout particulièrement pour les domaines techniques nécessitant la plus grande robustesse ainsi qu’une résistance accrue aux attaques chimiques et à la corrosion.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.