{"product":{"productId":"agid.11524","price":208.48,"name":"Poignées de manutention en inox avec biseau des deux côtés, montage par l'arrière"},"currency":"CHF"}
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale, technique de laboratoire, construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils
- Matériau de la poignée : Inox coulé de précision, 1.4308
- Montage : en façade
Description
Matière
Acier Inox austénitique, 1.4308.
Eléments de fixation : Inox 1.4301.
Finition
Grenaillage et électropolissage, satiné.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.