{"product":{"productId":"agid.3844","price":8.7,"name":"Poignées de manutention en aluminium thermolaqué ou anodisé, profil ovale, montage en façade"},"currency":"CHF"}
Matière
Aluminium EN AW-6060.
Finition
laqué poudre noire ou rouge rubis RAL 3003, anodisé incolore ou poli naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Aluminium EN AW-6060.
Finition
laqué poudre noire ou rouge rubis RAL 3003, anodisé incolore ou poli naturel.
Nota
Nos poignées de manutention sont extrêmement solides et conviennent pour toutes les applications nécessitant une robustesse particulière. La version polie naturelle peut être laquée ou revêtue après montage.
Montage
Fixation par l'arrière.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.