{"product":{"productId":"agid.11532","price":222.95,"name":"Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision, montage par l'arrière"},"currency":"CHF"}
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale
- Tuyau de raccordement et matériel de montage en acier inoxydable, 1.4301
- Coloris : rectifié avec picots en plastique noir
- Montage : par l’arrière
Description
Matière
Traverse de poignée et éléments de fixation : Inox 1.4301.
Embouts : Inox coulé, 1.4581.
Finition
Traverse tubulaire polie ou avec revêtement plastique noir, strié. Embout électropoli.
Nota
Poignées forme B : livrées avec vis CHC et rondelles.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.