{"product":{"productId":"agid.3910","price":131.65,"name":"Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica, con inserto filettato"},"currency":"CHF"}
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale
- Antispruzzo grazie agli o-ring.
- Forma B: inserto filettato
- Montaggio lato di comando o dal retro
Descrizione
Materiale
Supporto laterale per maniglia in resina termoplastica rinforzato con microsfere di vetro.
Tubo di collegamento in acciaio inox 1.4301.
Inserti in acciaio inox 1.4305.
Versione
Supporto laterale con microstruttura, colore nero.
Tubi di collegamento microlevigati.
Inserti realizzati con tornitura di precisione.
Tubi di collegamento microlevigati.
Inserti realizzati con tornitura di precisione.
Nota
Posizione precisa del tubo sul perno di plastica grazie alle linguette a incastro.
Antispruzzo grazie agli o-ring.
Le svariate possibilità di fissaggio consentono il montaggio a vite dai lati anteriore e posteriore e l'una con l'altra.
Le maniglie con inserto per viti con testa sono fornite complete di materiale di fissaggio in acciaio inox.
Le maniglie con inserto filettato sono fornite senza viti.
Antispruzzo grazie agli o-ring.
Le svariate possibilità di fissaggio consentono il montaggio a vite dai lati anteriore e posteriore e l'una con l'altra.
Le maniglie con inserto per viti con testa sono fornite complete di materiale di fissaggio in acciaio inox.
Le maniglie con inserto filettato sono fornite senza viti.
Nota disegno
1) Inserto per viti con testa (A) o inserto filettato (B).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.