{"product":{"productId":"agid.11531","price":22.97,"name":"Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique, forme B"},"currency":"CHF"}
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Compatibles avec tous les profilés aluminium courants avec une largeur de rainure de 8 ou 10 mm
- en façade, éléments de fixation inclus
- Coloris : anodisé incolore avec picots en plastique noir
Description
Matière
Traverse de poignée : aluminium EN AW-6060. Embouts : polyamide renforcé fibre de verre, noir.
Finition
Anodisé nature ou revêtement plastique cannelé, noir.
Nota
Les embouts présentent 2 ou 4 profilés PVC à trois pans au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse. Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles fournis.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.