{"product":{"productId":"agid.3862","price":17.7,"name":"Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique et biseau des deux côtés"},"currency":"CHF"}
Matière
Embouts : Thermoplastique noir, renforcé fibre de verre. Traverse tubulaire : aluminium.
Finition
Traverse rectifiée et anodisée naturelle
Traverse avec revêtement plastique cannelé, noir
Traverse avec revêtement plastique cannelé, noir
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Embouts : Thermoplastique noir, renforcé fibre de verre. Traverse tubulaire : aluminium.
Finition
Traverse rectifiée et anodisée naturelle
Traverse avec revêtement plastique cannelé, noir
Traverse avec revêtement plastique cannelé, noir
Nota
Les embouts présentent 4 griffes de serrage au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse. Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles fournis.
Montage
Fixation en façade.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.