{"product":{"productId":"agid.20052","price":6.07,"name":"Poignées de manutention en plastique résistantes aux températures élevées, montage en façade"},"currency":"CHF"}
Matière
Thermoplastique PPA (résistance aux hautes températures), renforcé de fibre de verre.
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Thermoplastique PPA (résistance aux hautes températures), renforcé de fibre de verre.
Finition
noir.
Nota
Le trou de fixation permet de fixer la poignée de manutention avec une vis à tête cylindrique ou à tête hexagonale.
Plage de température
Température en fonctionnement continu selon IEC 216 : max. 150 °C - 160 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 250 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 250 °C.
Montage
Fixation en façade ou par l'arrière.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.