{"product":{"productId":"agid.20555","price":14.2,"name":"Poignées de manutention en plastique résistantes aux températures élevées, montage à l\u2019arrière"},"currency":"CHF"}
Matière
Thermoplastique PPA (résistant aux hautes températures) renforcé de fibre de verre.
Douille en Inox.
Douille en Inox.
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Thermoplastique PPA (résistant aux hautes températures) renforcé de fibre de verre.
Douille en Inox.
Douille en Inox.
Finition
noir.
Nota
Cette poignée de manutention se caractérise par son volume imposant et sa prise en main agréable.
Grâce à sa forme fermée et lisse, elle est facile à nettoyer (convient par ex. pour la production alimentaire et la technique médicale).
La cote de vissage « A » s'applique après le montage de la poignée. À l'état non monté, elle peut varier en raison de la tension de flexion lors du démoulage.
Grâce à sa forme fermée et lisse, elle est facile à nettoyer (convient par ex. pour la production alimentaire et la technique médicale).
La cote de vissage « A » s'applique après le montage de la poignée. À l'état non monté, elle peut varier en raison de la tension de flexion lors du démoulage.
Plage de température
Température en fonctionnement continu selon IEC 216 : max. 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
Convient pour la stérilisation à la vapeur (technique médicale).
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
Convient pour la stérilisation à la vapeur (technique médicale).
Montage
Fixation par l'arrière.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.