FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Thermoplastique PA (polyamide), renforcé de fibre de verre.
Vis et écrou en acier ou inox.
Finition
Gris foncé.
Nota
Cette poignée de manutention se caractérise par son volume imposant et sa prise en main agréable.
La forme A comprend des vis de fixation ainsi que des rondelles et écrous assortis.

La cote de vissage « A » s'applique après le montage de la poignée. À l'état non monté, elle peut varier en raison de la tension de flexion lors du démoulage.
Montage
Forme A Fixation en façade.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche