{"product":{"productId":"agid.20553","price":6.52,"name":"Poignées de manutention en plastique, montage par l\u2019arrière"},"currency":"CHF"}
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Grande contenance, prise en main agréable et section ergonomique
- Montage : par l’arrière
Beschreibung
Matière
Thermoplastique PA (polyamide), renforcé de fibre de verre.
Insert en acier ou inox.
Insert en acier ou inox.
Finition
Gris foncé.
Nota
Questa maniglia a staffa si contraddistingue per il suo ampio volume e la sua buona presa.
Montaggio
Forma B dal retro.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.