{"product":{"productId":"agid.20551","price":5.58,"name":"Poignées de manutention en plastique, montage en façade ou à l\u2019arrière"},"currency":"CHF"}
Matière
Thermoplastique PA (polyamide), renforcé de fibre de verre.
Inserts, vis de fixation, rondelles et écrous en acier ou inox.
Inserts, vis de fixation, rondelles et écrous en acier ou inox.
Finition
Gris foncé.
Afficher plus
Afficher moins
Poignées de manutention en plastique, montage en façade
à partir de
CHF5.58
hors TVA
hors frais d’envoi
Poignées de manutention en plastique, montage par l’arrière
à partir de
CHF6.52
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Thermoplastique PA (polyamide), renforcé de fibre de verre.
Inserts, vis de fixation, rondelles et écrous en acier ou inox.
Inserts, vis de fixation, rondelles et écrous en acier ou inox.
Finition
Gris foncé.
Nota
Cette poignée de manutention se caractérise par son volume imposant et sa prise en main agréable.
La forme A comprend des vis de fixation ainsi que des rondelles et écrous assortis.
La cote de vissage « A » s'applique après le montage de la poignée. À l'état non monté, elle peut varier en raison de la tension de flexion lors du démoulage.
La forme A comprend des vis de fixation ainsi que des rondelles et écrous assortis.
La cote de vissage « A » s'applique après le montage de la poignée. À l'état non monté, elle peut varier en raison de la tension de flexion lors du démoulage.
Montage
Forme A Fixation en façade.
Forme B Fixation par l'arrière.
Forme B Fixation par l'arrière.