FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Levier de serrage
Forme
Taille
1
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
plastique
Surface du corps de base
naturel
Surface des composants
poli
Code acier
1.4305
A=Longueur de poignée
92
L=Longueur de filetage
40
N=Nombre de dents
22
X=Filetage
M08
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
H
44,5
H1
4,5
H2
37
H4
49,5
Type de fixation
filetage
Type de forme

Description

Matière

Inserts : Inox 1.4305.

Boule : plastique noir.

Finition
Pièces en Inox naturelles.
Boule polie.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté