IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia tubolare
Versione 1
ad angolo
Materiale Corpo base
acciaio inox
Colore Corpo base
rettificato
Materiale Componente
poliammide
A=Distanza dei fori
88
D=Foro di montaggio
M4
L=Lunghezza
100
B
24
Capacità di carico N
200
H
40
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Matière

Traverse tubulaire en aluminium EN AW-6060 ou Inox 1.4301.
Embouts en polyamide, renforcés de fibres de verre.
Douille taraudée en laiton.

Finition
Traverse tubulaire : anodisée nature ou noire ou Inox. Embout noir mat.
Nota
La traverse est ajustée sur l‘embout en plastique grâce à des griffes de serrage.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought