{"product":{"productId":"agid.3950","price":13.36,"name":"Poignées alcôve en plastique à visser"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Thermoplast, glaskugelverstärkt.
Ausführung
halbmatt in schwarz oder lichtgrau.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, glaskugelverstärkt.
Ausführung
halbmatt in schwarz oder lichtgrau.
Hinweis
Diese ergonomisch geformten Schalengriffe sind für Wandstärken von 1-5 mm geeignet.
Montage
Der Griff wird in den Ausschnitt der Gehäusewand eingesetzt und anschließend frontseitig mit 2 Senkschrauben befestigt (im Lieferumfang nicht enthalten).
Zeichnungshinweis
1) für Senkschrauben M4
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.