FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
ovale
Modèle 2
à fixation par l'avant
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
thermolaqué
Coloris du corps de base
noir
A=Entraxe des alésages
160
D=Alésage de fixation
6,6
L=Longueur
177
T=profondeur de filetage
11
B
25
B1
17
Capacité de charge N
1000
H
55
Montage
en façade
Poignée de manutention : section
ovale
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
Aluminium EN AW-6060.
Finition
Thermolaquage noire ou rouge RAL 3003.
Montage
Fixation en façade.
Accessoire
Vis pour la fixation des poignées de manutention :
- Vis à tête cylindrique ISO 4762-M5/ M6.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought