Écrou conique avec nervures de blocage acier à revêtement zinc-nickel 07215-10-008
- Montage rapide sans outil de serrage
- Multiples applications
- Absence de rotation lors du montage
- Enfoncement de l’écrou (surface plane)
Unità di vendita
CHF1.29
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado conico
Versione 1
con zigrinatura di bloccaggio
Forma
S
Tipo di prodotto
Dado
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
Rivestimento in zinco-nichel
D=Diametro esterno
14,5
G=filettatura / per filettatur
M8
H=Altezza
4,5
D1
1,5
Sistema di fissaggio
foro svasato
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
Description du produit
Les écrous coniques Conu® sont des écrous autobloquants qui peuvent être montés sans outil. De par sa conception, l’écrou est entièrement encastré dans la pièce.
Matière
Acier de traitement.
Finition
à revêtement zinc-nickel.
Nota
Le chambrage doit être conforme à la norme DIN 74, forme F. En raison de l’angle plus important de l’écrou (α) par rapport au chambrage (90°), les nervures de blocage assurent un serrage dans le chambrage. Plus l’écrou s’enfonce dans le chambrage, plus le coefficient de serrage augmente. Cela empêche tout desserrage spontané de l’assemblage.
La forme S convient aux vis de classe de résistance 8.8.
La forme L convient aux vis de classe de résistance 10.9.
La forme S convient aux vis de classe de résistance 8.8.
La forme L convient aux vis de classe de résistance 10.9.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.