FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
rondelle
Type de produit
rondelle
Norme DIN
6340
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
anodisé
D1=Diamètre intérieur
6,4
D2=Diamètre extérieur
17
G=filetage / pour filetage
M06
H=Hauteur
3
Pour=Pour vis
M06
Type de fixation
alésage
Type de forme
Tournée

Description

Matière
Acier ou EN AW-7022.
Finition
Acier : matricé traité, classe de résistance 1 200 – 1 400 N/mm², noir.
Acier tourné : bruni.
Aluminium tourné, anodisé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté