{"product":{"productId":"agid.18395","price":0.25,"name":"RONDELLE RESSORT DIN137B, FORME:BONDULÉES, ACIER NATUREL, POUR M05,D1=5,3, D2=11"},"currency":"CHF"}
Rondelle ressort
ondulées
acier
naturel
- Rondelle en acier à ressort
- Pour les vis jusqu'à M30
Unité de vente
0,25 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Rondelle ressort
Forme
B
Finition 1
ondulées
Type de produit
rondelle
DIN
DIN 137B
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
naturel
D1=Diamètre intérieur
5,3
D2=Diamètre extérieur
11
G=filetage / pour filetage
M5
H=Hauteur
0,5
Pour=Pour vis
M5
H1
2,2
Mode de fixation
alésage
Description
Matière
Acier à ressort.
Finition
naturel ou zingué mécaniquement.
Nota
Rondelles ressort forme B = ondulées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.