Rondelle de calage acier naturel 07522-4860120
- Réduction importante du jeu axial
- Compatibles entre eux pour obtenir des forces variées
Sales unit
CHF0.71
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shim ring
DIN
DIN 988
Product type
washer
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
D1=Internal diameter
48
D2=Outside diameter
60
G=thread / for thread
M48
H=Height
1,2
Kind of fastening
bore
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
Acier.
Inox A2.
Inox A2.
Finition
Naturel.
Nota
Les rondelles permettent de réduire fortement un jeu axial. Elles ont une épaisseur minimale de 0,1 mm. En les combinant, on peut ainsi obtenir des épaisseurs diverses.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.