FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle de sécurité
DIN
DIN 5406
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel
B=Largeur
7
D=diamètre
65
Code acier
1.0503
D1
92
D2
79
E
8
F
62,5
S
1,5
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
Acier.

Inox A2.
Finition
Inox poli.
Acier poli.
Acier zingué.
Nota
Les rondelles de sécurité DIN 5406 servent à fixer les écrous à encoches DIN 981. L'utilisation des rondelles de sécurité nécessite une rainure à clavette sur le filetage du boulon.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté