IT
Choose your Language
Denominazione
Rondella
Versione 1
forma alta
DIN
DIN 7349
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincatura galvanica
Per=Per viti
M20
D1
21
D2
44
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier zingué ou poli.
Inox A2 poli.
Inox A4 poli.
Nota
Les rondelles pour vis avec douilles de serrage lourdes sont des rondelles normalisées selon la norme DIN. Elles conviennent aux vis usinées avec des douilles de serrage lourdes, car elles sont particulièrement épaisses.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté