Vite a testa cilindrica con esagono incassato acciaio inox A2 grezzo 07160-105X18
Unità di vendita
CHF0.43
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M5
G=filettatura / per filettatur
M5
L=Lunghezza
18
SW=Apertura chiave
4
Classe di resistenza
70
DK
8,5
E
4,58
K
5
Lg
max.
2,4
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
2,5
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
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.