IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M12
L=Lunghezza
20
SW=Apertura chiave
10
Classe di resistenza
70
DK
18
K
12
Lg max.
5,25
Ls min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
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
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli. 
Inox A4-70, poli.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought