Vis fraisée
à six pans creux
acier
naturel (noir)
- -
- Acier
- Classe de résistance 8.8 ou 10.9
- Poli (noir) ou électrozingué
Unité de vente
0,49 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis fraisée
Type de filetage
filetage traversant
Finition 1
à six pans creux
Type de produit
vis
Norme ISO
10642
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel (noir)
D=Filetage
M05
G=filetage / pour filetage
M05
L=Longueur
25
SW=Largeur de clé
3
Classe de résistance
8.8
Classe de résistance
8.8
D1
10
K
2,8
Lg max.
1,6
Ls min.
0
T
2,3
Type de fixation
six pans creux
Description
Matière
Acier.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.