{"product":{"productId":"agid.32105","price":0.34,"name":"VIS H AVEC TIGE DIN931, ISO4014 M04X30,SW=7, ACIER 8.8 NATUREL (NOIR)"},"currency":"CHF"}
Vis H
avec tige
acier
naturel (noir)
- Acier
- Classe de résistance 8.8, 10.9 ou 12.9
- Poli (noir) ou électrozingué
Unité de vente
0,34 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis H
Finition 1
avec tige
Type de produit
vis
DIN
DIN 931
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
naturel (noir)
D=Filetage
M4
G=filetage / pour filetage
M4
L=Longueur
30
SW=largeur de clé
7
Classe de résistance
8.8
E
7,66
K
2,8
Lg
max.
16
Ls
min.
12,5
Mode de fixation
tête hexagonale
Description
Matière
Acier.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.