FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis H à épaulement
Finition 1
à épaulement
Type de produit
vis
Norme DIN
similaires à DIN 609
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
D1=Diamètre
11
D=Filetage
M10
G=filetage / pour filetage
M10
L=Longueur
35
SW=Largeur de clé
17
E
17,77
K
6,4
Lg max.
18,9
Ls min.
15
Type de fixation
tête hexagonale

Description

Matière
Acier.
Finition
Classe de résistance 8.8, bruni. Diamètre ajusté rectifié.
Nota
Les vis rectifiées à épaulement sont utilisées dans les cas ou la liaison est sollicitée par des efforts radiaux ou pour assurer un centrage des pièces.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté