{"product":{"productId":"agid.31825","price":5.73,"name":"BAGUE DE SERRAGE F À FENTE INTERNE,D1=40, D2=60, D3=M04, B=14, PLASTIQUE,COMP:ACIER INOX."},"currency":"CHF"}
Bague De Serrage
plastique
- Résistant à la corrosion
- -
Unité de vente
5,73 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bague De Serrage
Matière du corps de base
plastique
Matière des composants
acier inoxydable
B=Épaisseur
14
D1=Diamètre intérieur
40
D2=Diamètre extérieur
60
D3=Filetage
M4
SW=largeur de clé
3
RoHS
true
Type de forme
à fente interne
Description
Matière
Bagues d'arrêt en plastique.
Vis et écrou en inox.
Vis et écrou en inox.
Nota
Les bagues d'arrêt en plastique sont une excellente solution pour le blocage axial des arbres.
Elles sont légères et faciles à monter et peuvent être montées radialement comme butées. Ces bagues d'arrêt sont particulièrement efficaces en association avec des paliers à semelle et applique.
Nos bagues d'arrêt sont fabriquées en plastique de haute qualité et présentent une excellente résistance à la corrosion et à l'usure.
Le serrage s'effectue en réduisant la hauteur de la fente grâce à l'écrou de blocage en inox, qui peut être serré ou desserré à l'aide d'un six pans standard.
Elles sont légères et faciles à monter et peuvent être montées radialement comme butées. Ces bagues d'arrêt sont particulièrement efficaces en association avec des paliers à semelle et applique.
Nos bagues d'arrêt sont fabriquées en plastique de haute qualité et présentent une excellente résistance à la corrosion et à l'usure.
Le serrage s'effectue en réduisant la hauteur de la fente grâce à l'écrou de blocage en inox, qui peut être serré ou desserré à l'aide d'un six pans standard.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.