Vis de pression acier inoxydable naturel 07119-1041X9
- Pour le serrage ou le maintien léger de broches, d’axes ou d’arbres
- Domaines d'application : construction de machines, de dispositifs et d'installations, technique de convoyage, montage
- Montage facile
Unité de vente
2,91 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Thrust screw
Product type
with bolts
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
POM
D=Thread
M4
L=Length
9
SW=key width
2
D1
2
L3
1,7
Thread type
external thread
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
Vis en inox 1.4305.
Boulon en laiton ou en POM.
Finition
Vis naturelle.
Nota
Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d’axes ou d’arbres et de pièces ayant une surface de bonne qualité.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.