Aimant brut aimant annulaire Ndfeb nickelé 09001-01-040055080
- Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations
- Plage de température jusqu'à 80 °C
- Montage : emmanchage, vissage ou collage
Unità di vendita
10,61 CHF
Aggiunto al carrello
Désignation
Aimant brut
Modèle 1
aimant annulaire
Forme
A
Matériau
du corps de base
Ndfeb
Surface
du corps de base
nickelé
D1=Alésage de fixation
5,5±0,1
D=diamètre extérieur
40±0,1
Adhérence
N
220
D2
12,3±0,1
H
8±0,1
Température*
max. en °C
80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Matière
NdFeB N42 (néodyme).
Finition
Nickelé.
Nota
Les aimants bruts en NdFeB constituent un système magnétique non blindé.
Les aimants en néodyme-fer-bore possèdent une force magnétique extrêmement élevée. Veuillez manipuler ces aimants bruts avec la plus grande précaution.
• Risque élevé de contusion : les aimants de grande taille, en particulier, peuvent provoquer des contusions importantes aux doigts ou aux mains lorsqu’ils se rapprochent.
• Matériau fragile : le néodyme-fer-bore est un matériau très dur, mais fragile. Ces aimants peuvent se briser ou se fendre facilement en cas de choc, de chute ou de collision incontrôlée.
• Éclats à bords tranchants : leur rupture donne souvent lieu à des fragments à bords tranchants, qui peuvent parfois se fendre. Il est donc recommandé de porter des lunettes de protection lors de leur manipulation.
• Risque de pincement : lorsque deux aimants entrent en collision sans être freinés, leur matériau fragile peut provoquer des éclats violents.
La forme B n’est pas adaptée au vissage.
Les aimants en néodyme-fer-bore possèdent une force magnétique extrêmement élevée. Veuillez manipuler ces aimants bruts avec la plus grande précaution.
• Risque élevé de contusion : les aimants de grande taille, en particulier, peuvent provoquer des contusions importantes aux doigts ou aux mains lorsqu’ils se rapprochent.
• Matériau fragile : le néodyme-fer-bore est un matériau très dur, mais fragile. Ces aimants peuvent se briser ou se fendre facilement en cas de choc, de chute ou de collision incontrôlée.
• Éclats à bords tranchants : leur rupture donne souvent lieu à des fragments à bords tranchants, qui peuvent parfois se fendre. Il est donc recommandé de porter des lunettes de protection lors de leur manipulation.
• Risque de pincement : lorsque deux aimants entrent en collision sans être freinés, leur matériau fragile peut provoquer des éclats violents.
La forme B n’est pas adaptée au vissage.
Plage de température
80 °C max.
Sur demande
Autres qualités d’aimants.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.