FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Joint Racleur
Finition 2
ouvert
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
caoutchouc
D1=Diamètre extérieur
26
D=diamètre intérieur
16
H=Épaisseur
3
G
78°
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31171522
W
10

Description

Matière, Finition
Anneau acier. Joint : caoutchouc NBR.
Nota
En plus des joints standard, des joints racleurs sont disponibles pour les douilles linéaires à billes. Ces joints racleurs permettent d‘améliorer sensiblement la protection contre les salissures et les poussières.
Les joints racleurs sont montés collés devant les douilles à billes dans les trous (tolérance H7) des paliers.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté