FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Chariot de guidage à rouleaux
Taille
3
Modèle 1
pour rails de guidage linéaire
Modèle 2
droite
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier à roulement
Coloris du corps de base
anodisé naturel
B1=Largeur
112
D=Filetage
M8
L=Longueur
110
B
28
B2
90
F x 45°
6
Fy dynamique en N
1970
Fz dynamique en N
3150
H
28
H1
41
H2
6
H3
12
L1
90
Mx Nm
100
My Nm
94
Mz Nm
86
Type de forme
court

Description

Matière
Plaque en aluminium.
Galets en acier à roulement.
Joints en NBR.
Finition
Plaque brillante et anodisée.
Nota
Chariots de guidage à galets pour rails de guidage linéaires.

Également adaptés au dispositif :
Rails de guidage linéaires 21355.
Données techniques
Accélération max. 50 m/s².
Vitesse de déplacement max. : 5 m/s.
Plage de température
-10°C jusqu’à +70°C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté