{"product":{"productId":"agid.22394","price":885.53,"name":"UNITÉ LINÉAIRE AVEC PALIER, FILETAGE ÀDROITE, L=800, S=500, ALUMINIUM,COMP:ACIER INOX."},"currency":"CHF"}
Unité linéaire
avec palier
aluminium
- Unité linéaire pour le déplacement et le positionnement linéaires.
- Absorption de couples élevés.
- Montage sans décalage.
- Rigidité et absence de jeu élevées du coulisseau de guidage.
- Filetage à droite
Unité de vente
CHF885.53
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Unité linéaire
Finition 1
avec palier
Finition 2
filetage à droite
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier inoxydable
B=Largeur
180
Für=Broche
TR 20X4
G2=Filetage
M08
H=Hauteur
75
L=Longueur
800
S=Course
500
D1
12
D2
40H8
D3
40
D4
9
D5
15
D6
6,5
D7
11
G1
M08
G2
M08
G3
M08
H1
31,5
H2
12
H3
60
H4
3
L1
180
L2
38
L3
60
M1
46
M2
160
M3
90
M4
38
M5
132
M6
120
M7
160
MM5162
40
P1
4X4X32
Description
Matière
Boîtier en aluminium.
Tube de précision en inox.
Broche à filetage trapézoïdal en acier.
Tube de précision en inox.
Broche à filetage trapézoïdal en acier.
Nota
Les unités linéaires à double tube peuvent être actionnées manuellement ou électriquement. Grâce à leur cycle de travail court, ces unités peuvent être réglées plusieurs fois par jour avec une faible vitesse et une grande stabilité. Réglage possible en largeur, en longueur et en hauteur.
Données techniques
Temps de fonctionnement : S3, 30 % (pour 60 min.)
Plage de température
Plage de température 0 °C jusqu'à +60 °C
Sur demande
D’autres longueurs.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.