{"product":{"productId":"agid.17704","price":7.39,"name":"ROUE SIMPLE, 3/8X7/32, N=11, FORME:BACIER, PRET À MONTER, ISO=06B-1"},"currency":"CHF"}
Roue
simple
acier
naturel
- Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606
- Dents trempées par induction, HRC 50
- Avec alésage et rainure selon DIN 6885
- Avec moyeu d'un côté
Unité de vente
CHF7.39
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Roue
Forme
B
Finition 1
simple
Finition 2
Prêts à installer
DIN ISO
DIN ISO 606
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
naturel
D1=Diamètre du cercle divisé
33,8
N=Nombre de dents
11
B1
5,3
B3
5
C
1
D
37,5
D2
30
D3
15
D4
M4
Division
mm
9,525 x 5,72
Division pouce (PxB1)
3/8 x 7/32
L
25
P2
2,3
R
10
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31161612
n° ISO
06 B-1
Description
Matière
Acier C45.
Finition
Naturel.
Dents trempées par induction ~HRC 50.
Dents trempées par induction ~HRC 50.
Nota
Pignons prêts à monter avec moyeu d'un côté pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606. Les dents sont fraisées et trempées par induction.
Rainure selon DIN 6885 / BS 4235. La rainure est alignée sur la pointe de la dent.
Avec deux vis sans têtes. Un filetage est aligné sur la rainure centrale et un autre est décalé de 90°.
Rainure selon DIN 6885 / BS 4235. La rainure est alignée sur la pointe de la dent.
Avec deux vis sans têtes. Un filetage est aligné sur la rainure centrale et un autre est décalé de 90°.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.