FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Profil en C
Forme
C3
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
L=Longueur
2000
A
10
B2
20
H2
10
S
1,5

Description

Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier zingué. Inox poli.
Nota
Les profils en C sont utilisés pour la fixation de glissière à un sous-ensemble et les protègent des efforts radiaux et de torsion. Les glissières peuvent être facilement insérées dans les profils en C. Étant donné que les glissières ne sont pas fixées dans le profil en C, elles peuvent se dilater librement lorsque la température varie.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté