{"product":{"productId":"agid.4970","price":25.15,"name":"FRETTE SER. AUTO-CENTR., D=9 D1=14ACIER INOX., SW=17"},"currency":"CHF"}
Frette De Serrage Auto-Centrante
acier inoxydable
- Autocentrant et sans jeu
- Moment d'inertie faible
- Montage et démontage rapides
Unité de vente
25,15 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Frette De Serrage Auto-Centrante
Matière du corps de base
acier inoxydable
D1=Diamètre extérieur
14
D=diamètre intérieur
9
SW=largeur de clé
17
Couple
de serrage
max. Nm
15
G
M12x1
L
22
L1
19
RoHS
true
Transmission
au couple T
Nm
14
UNSPSC Code
23153102
Description
Matière
Inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Nota
La frette de serrage auto-centrante est très compacte. Son faible moment d‘inertie la rend particulièrement adaptée aux petits diamètres. Les frettes de serrage permettent de relier l‘arbre et le moyeu sans efforts. Montage et démontage rapide au moyen de l‘écrou central. La liaison peut être démontée à l‘aide d‘un extracteur.
Cylindricité des frettes de serrage ±0,01 mm.
Cylindricité des frettes de serrage ±0,01 mm.
Montage
Pour pouvoir atteindre les couples indiqués, la frette de serrage doit être montée sans graisse. La frette de serrage doit être placée sur l‘arbre. Pour le couple maximal, l‘arbre et le moyeu doivent être suffisamment serrés. (Limite d’élasticité minimale 350 N/mm²).
Tolérances requises :
Arbre : h7
Moyeu : H7
Tolérances requises :
Arbre : h7
Moyeu : H7
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.