FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Les pieds articulés sont composés d’une broche filetée et d’une embase. Chaque broche filetée peut être associée à n’importe quelle embase (bille 10). La hauteur totale du pied articulé est calculée en additionnant la longueur de la broche filetée + la hauteur du six pans + 12,5 mm.
(Hauteur totale du pied articulé = L + L1 + 12,5 mm).

Selon le modèle, les broches filetées peuvent comporter une dépouille de filetage avant le six pans.
Accessoire
27799-90 Embases pour pieds articulés en plastique, bille 10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté