EN
Choose your language
4 Hits

Description

Matière

Élément en Z, élément en U, élément de cadre, goupille de charnière et tige en acier ou en acier inoxydable 1.4301.

Finition
Élément en Z, élément en U et goupille de charnière en acier non traité ou zingué.
Élément de cadre et tige en acier zingué.
Élément en Z, élément en U, élément de cadre, goupille de charnière et tige en acier inoxydable brut.
Nota
Ces charnières ne sont pas visibles pour l’utilisateur.
Elles peuvent être montées aussi bien à droite qu’à gauche.
Réglables horizontalement.

L’angle d’ouverture de ces charnières est de 90° ou de 180°.
Montage
Guide central empêchant tout basculement vertical lors du montage.
Indication de dessin
1) Élément en Z
2) Élément de cadre
3) Goupille de charnière
4) Tige
5) Élément en U

Altri clienti hanno acquistato anche