{"product":{"productId":"agid.20655","price":131.19,"name":"Charnières de fixation réglable en inox"},"currency":"CHF"}
Matière
Inox 1.4571.
Finition
Poli, mat.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox 1.4571.
Finition
Poli, mat.
Nota
Charnière de fixation pour portes intérieures, vissable de l'extérieur, réglable en hauteur jusqu'à ±4 mm via une vis. L'adjonction de titane dans l'inox 1.4571 améliore la résistance à la corrosion. L'angle d'ouverture s'élève au max. à 180°.
Indication de dessin
1) Vis M4, DIN 916
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.