FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Obturateur
Forme
B
Finition 1
avec surface de glissement en
Finition 2
pour tube carré
Matière du corps de base
polyethylene
Couleur du corps de base
noir
H=Hauteur
3
L=Longueur
11,5
A
15
H1
3,5
RoHS
true
Type de forme
carré
UNSPSC Code
27111706

Description

Matière
Corps de base en polyéthylène.
Surface de glissement en feutre aiguilleté synthétique.
Finition
Corps de base noir.
Nota
La surface en feutre permet un glissement et un déplacement en douceur et sans bruit.

Les lamelles sont fermées ou discontinues. Pour des raisons techniques de production, une coulée résiduelle peut dépasser la longueur de la tige.
Utilisation
Les bouchons sont utilisés dans les tubes en acier, les caches de tubes ou encore les châssis en aluminium dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de la maison. Conviennent particulièrement aux sols fragiles et durs, tels que la pierre ou le stratifié, pour éviter les rayures.
Montage
Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté