EN
Choose your language
2 Hits

Description

Matière
Embase: zinc injecté haute pression.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition
Avec thermolaquage noire.
Nota
Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied réglable.
Broches assorties : voir 27828.
Sur demande
Pied réglable monté.
Indication de dessin
Forme A sans trou de fixation sans plaque antidérapante
Forme B sans trou de fixation avec plaque antidérapante

D'autres clients ont également acheté