{"product":{"productId":"agid.5537","price":56.6,"name":"TIGE T. 12 L=200 ACIER INOX., D=12"},"currency":"CHF"}
Tige
acier inoxydable
- Pour la configuration d'une multitude de montages différents
- Rectifié
Unité de vente
CHF56.60
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Tige
Taille
12
Matière du corps de base
acier inoxydable
D=diamètre extérieur
12
L=Longueur
200
RoHS
true
Description
Matière
Ø12 et Ø20 Inox 1.4034.
Ø30 et Ø40 Inox 1.4305.
Finition
Surface : rectifiée.
Nota
Les colonnes associés aux autres éléments standard permettent de configurer une multitude de montage différents.
Ø12 et Ø20 = Colonne pleine.
Ø30 et Ø40 = Colonne creuse (épaisseur de paroi : 5 mm).
Ø12 et Ø20 = Colonne pleine.
Ø30 et Ø40 = Colonne creuse (épaisseur de paroi : 5 mm).
Sur demande
D’autres longueurs.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.