FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Tube Rond
Matière du corps de base
aluminium
Surface corps
anodisé
Code acier
EN AW-6060
D1=Diamètre extérieur
30 ±0,1
L=Longueur
1000
D2
26
Description
Ø30 x 2
L max.
5000
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31161558
le modèle
Tube rond

Description

Matière
Acier 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Finition
Acier zingué.
Aluminium clair anodisé.
Nota
Les tolérances des tubes ronds sont adaptées individuellement à ce système de serrage.
Sur demande
- tubes en acier inox
- dimensions spéciales
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté