FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Joint à lèvre
Forme
A
Modèle 1
radiale
Matériau du corps de base
caoutchouc nitrile
B=Largeur
5
D1=Diamètre
25
D2=Diamètre
40

Description

Matière
Élastomère NBR.
Bague de renfort et ressort de traction en acier.
Finition
Dureté Shore ~70, noir.
Nota
Les bagues radiales d'étanchéité d'arbre sont des joints prêts à monter assurant l'étanchéité des arbres rotatifs. Elles se composent d'une enveloppe extérieure en élastomère et d'une bague de renfort située à l'intérieur. Le ressort de traction assure une pression de compression de la lèvre d'étanchéité sur l'arbre renforcée et contribue à l'étanchéité dans les zones statiques.

Forme A : simple lèvre, modèle conforme à la norme DIN 3760 (ISO 6194/1) diamètre extérieur lisse.
Forme AS : double lèvre, modèle conforme à la norme DIN 3760 (ISO 6194/0) diamètre extérieur lisse, avec lèvre anti-poussière pour une protection contre les impuretés de l'extérieur.

Le matériau NBR possède une résistance à l'usure élevée et est résistant aux carburants, huiles, huiles hydrauliques et graisses.

Limites d'utilisation :
Vitesse circonférentielle (m/s) : ≤12
Pression (MPa/bar) : ≤0,05/0,5 (les bagues radiales d'étanchéité d'arbre sont généralement conçus pour une utilisation à pression atmosphérique).
Plage de température
-40 °C jusqu’à +100 °C.
Tolérances
Logement :
Tolérance recommandée H8.
Rugosité de surface Ra 1,6 à 6,3 μm.

Arbre :
Tolérance recommandée h11.
Rugosité de surface Ra 0,2 à 0,8 μm.
La dureté de l'arbre doit être d'au moins 45 HRC.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté