{"product":{"productId":"agid.16525","price":30.82,"name":"Roulement à billes à contact oblique FAG à une rangée de billes"},"currency":"CHF"}
Matière
Bague intérieure, baguée extérieure et éléments roulants en acier à roulements.
Cage en polyamide renforcé de fibres de verre.
Cage en polyamide renforcé de fibres de verre.
Finition
Ouvert.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Bague intérieure, baguée extérieure et éléments roulants en acier à roulements.
Cage en polyamide renforcé de fibres de verre.
Cage en polyamide renforcé de fibres de verre.
Finition
Ouvert.
Nota
Les roulements à billes à contact oblique prennent en charge des contraintes radiales et axiales élevées. Les contraintes axiales sont absorbées dans un sens contre le guidage de l'épaulement. Pour le guidage axial, un deuxième roulement positionné de manière symétrique est nécessaire. L'angle d'appui de 40° rend ces roulements capables de prendre en charge des contraintes axiales élevées. Adaptés pour les vitesses élevées.
Les dimensions principales des roulements à billes à contact oblique sont conformes à la norme DIN 628-1. Les tolérances dimensionnelles et de fonctionnement correspondent à la classe de tolérance PN selon DIN 620. Ces classes de tolérances sont des tolérances standard et bien adaptées pour la plupart des applications.
Les dimensions principales des roulements à billes à contact oblique sont conformes à la norme DIN 628-1. Les tolérances dimensionnelles et de fonctionnement correspondent à la classe de tolérance PN selon DIN 620. Ces classes de tolérances sont des tolérances standard et bien adaptées pour la plupart des applications.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +120 °C.
Sur demande
Étanchéité par joints à lèvres sans contact en NBR des deux côtés.
Autres dimensions et exécutions.
Autres dimensions et exécutions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.