FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque
Modèle 1
rectangulaire
Matériau du corps de base
acier
B=Largeur
150
L=Longueur
750
S=Hauteur
25
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
Acier 1.1730.
Finition
Naturel.
Nota
Nos larges plats en acier conviennent tout particulièrement pour la construction d’éléments de base pour montages et outillages mécaniques.
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté