FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque de base
Modèle 1
avec bride
Matériau du corps de base
fonte grise
B=Largeur
166
L=Longueur
280
B1
160
B2
56
L1
240
L2
200
L3
65
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté