Équerre double fonte grise 01270-500200
- Élément de base pour la configuration du système
- Faces d'appui pré-usinées
- Surfaces de référence usinées avec précision
Unité de vente
4.249,27 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Équerre
Modèle 1
double
Matériau
du corps de base
fonte grise
H=Hauteur
603
L1=longueur
512
L2=Largeur
510
A
55
C
150
D
30
D1
100
D2
630
E
40
E1
20
E2
53
H1
90
L
500
L3
200
L4
190
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 250.
Finition
Les surfaces de référence sont usinées.
Nota
Les anneaux de levage mâles pour le transport sont fournis. Une tôle de protection empêche que les trous des équerres doubles soient remplis de copeaux.
Indication de dessin
Surfaces usinées : +0,2 mm/ +0,5 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.